(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

C-Grid Product (70013)

C-Grid Product (70013)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      34,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A Molex 2.54 mm pitch, 2‑row, board-to-board connector. Straight and right-angled types. (Compatible housing: 70066, compatible terminal: 70058)

C-Grid Product (70013)

C-Grid Product (70013)

Product picture of part number 15-04-5084

CategoryAccessories
Series70013
Component TypeInterim Clip
OverviewSL Modular Connectors
Product NameSL
Use With70066 SL Crimp Housing
70058 SL Crimp Terminal
70400 SL IDT Connector Assembly
70430 SL FFC Connector
70450 SL Crimp Housing

Physical Specifications

Part Number15-04-508415-04-510415-04-512415-04-516415-04-518415-04-5204
Circuits (Loaded)81012161820
Circuits (maximum)81012161820
Color - ResinBlack
Flammability 94V-0
Lock to Mating PartYes
Material - ResinPolyester
Net Weight1.412/g1.550/g1.698/g1.979/g2.134/g2.727/g
Number of Rows2
Packaging TypeBag
Polarized to Mating PartYes

Drawing

C-Grid Product (70013)

Drawing of part number 15-04-5204 (for reference only)

Part Number
1163039
1170343
1177648
1192258
1206868
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Pins

35,750 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 8

38,250 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

39,000 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 12

35,250 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 16

34,750 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 20

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Square Connector series initials Number Representative Standard UL / CSA
Pitch(mm) 2.54 Number of Columns 2 Mating lock Available
Material Polyester Color Black Conforming terminal 70058
Mating Partner 70066, 70400, 70430, 70450 Other Properties Flame Retardant