(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Toggle switch
[Features]
· Excellent operation feeling with light operation force.
[Applications]
· Can be used for various applications.
Shape | Other | Mounting Hole | φ 6.2 | Contact (toggle, locker) | SPST |
---|---|---|---|---|---|
Terminal shape | Solder terminal | Dimension vertical(mm) | 13 | Dimension width(mm) | 12.6 |
Dimension depth(mm) | 34.5 | Current Capacity at VAC 125(A) | 3 | Current Capacity at VAC 250(A) | 1 |
Switch characteristics | ON-OFF |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MS-550K in the Toggle Switch, MS-550 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MS-550K trong chuỗi Toggle Switch, MS-550 Series.