(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This convenient tool can strip wires safely and easily. Reliable European brand.
Part Number |
---|
4320-0616 |
4320-0617 |
4320-0618 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Description | Supported cable outer diameter (diameter) (mm) | Supportable coating thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,270,808 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | TOR and hook. With replacement blade. | 4.5-40 | Up to 4.5mm | ||
1,244,841 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | TOR and hook. No replacement blade. | 4.5-40 | Up to 4.5mm | ||
627,142 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | Replacement blade only. | - | - |