(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
25Φ Selector Switch 2-notch

25Φ Selector Switch 2-notch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      235,713VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Maruyasu Dengyo's ø25 selector switch with 2 notches.
· Multiple variations.

Part Number
A25SN211B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

235,713 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Selector Shape Round Mounting Hole Ø25
Illumination NA Contact configuration (key lock, selector) 1a1b With key NA
Notch number 2 Terminal shape Screw terminal Protection function (environmentally resistant) IP65
Representative Standard CE / CUL Dimension vertical(mm) 39 Dimension width(mm) 29.5
Dimension depth(mm) 69 Current Capacity at VAC 110(A) 6 Current Capacity at VDC 24(A) 6

Please check the type/dimensions/specifications of the part A25SN211B in the 25Φ Selector Switch 2-notch series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A25SN211B trong chuỗi 25Φ Selector Switch 2-notch.