(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Twist lock plugs and connectors compatible with NEMA standards. Rated voltage (V) 250, Rated current (A) 20
Part Number |
---|
MH7172W |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
213,965 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 |
Loading...Tải…
Type | Plug | Shape | Hook type ground 2P | Rated Voltage(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Rated Current(A) | 20 | NEMA standard presence | Available | Main Body Color | White |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MH7172W in the NEMA Standards-Compliant Twist Lock Plug / Connector series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MH7172W trong chuỗi NEMA Standards-Compliant Twist Lock Plug / Connector.