(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HDMI Cable with Ethernet

HDMI Cable with Ethernet
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      240,103VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Acro's HDMI cable. WitEthernet HDMI male - HDMI male, black

Part Number
ADV-HD10
ADV-HD15
ADV-HD20
ADV-HD30
ADV-HD50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength
(m)

240,103 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101

260,173 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101.5

316,991 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 102

367,935 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 103

520,956 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 105

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Cable Connector type CN1 HDMI A male Connector type CN2 HDMI A male
CN1 connector direction Straight Color Black