(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
DVI Cable (All Pins Connected)

DVI Cable (All Pins Connected)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      741,356VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Acro's DVI cable (all pins connected). DVI-D24P male - DVI-D24P male, white

Part Number
ADV773
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

741,356 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Cable Connector type CN1 DVI-D male Connector type CN2 DVI-D male
CN1 connector direction Straight Length(m) 3 Specifications Dual link
Color White

Please check the type/dimensions/specifications of the part ADV773 in the DVI Cable (All Pins Connected) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ADV773 trong chuỗi DVI Cable (All Pins Connected).