(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
AUDIO Extension Cable

AUDIO Extension Cable
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      191,866VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Acro's AUDIO extension cable RCA pin plug × 2 - RCA pin jack × 2, black

Part Number
AVC-134
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

191,866 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Audio Terminal shape RCA Cable Type Extension
Length(m) 1.5 Color Black CN1 RCA pin plug x 2
CN2 RCA pin jack x 2

Please check the type/dimensions/specifications of the part AVC-134 in the AUDIO Extension Cable series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AVC-134 trong chuỗi AUDIO Extension Cable.