(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Allows dust proof protection when no connector is connected (Models are separated using "-" rather than spaces).
Part Number |
---|
09-30-010-5406 |
09-30-016-5406 |
09-30-024-5406 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable bearing surface |
---|---|---|---|---|---|---|
59,860 VND | 2 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Han-E type (10-core) / Han-DD type (42-core) | ||
73,335 VND | 2 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Han-E type (16-core) / Han-D type (40) / Han-DD type (72-core) | ||
75,545 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Han-E type (24-core) / Han-D type (64) / Han-DD type (108-core) |
Loading...Tải…
Type | Other | Material | Plastic | Color | White |