(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Extraction tools and insertion tools for Han series contacts (Models are separated using "-" rather than spaces)..
Part Number |
---|
09-99-000-0012 |
09-99-000-0059 |
09-99-000-0319 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable Type | Product Category | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,081,215 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | D contact | Extraction Tool | Please order with 0999-000-0012*. | ||
534,786 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | E/D contact combination | Insertion tool | - | ||
1,276,310 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | E contact | Extraction Tool | - |
Loading...Tải…
Applicable Type | Other |