(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
B Series Connector Cap

B Series Connector Cap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      686,157VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a connector cap for the B series.

Part Number
BRA.1B.200.PCSG
BRA.2B.200.PCSG
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConforming shell size

686,157 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1B

721,764 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 2B

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Conforming connector shape Receptacle Protection function (environmentally resistant) IP61