(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A protective cover. Comes in light-load, heavy-load, and duplex heavy-load.
Part Number |
---|
SCH-S |
SCL-L |
SCL-S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Type | Load withstand value | Compatible Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,018,933 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | For heavy load (small) | 19.6kN | SFVA-1/SFK-1/SFKF-1/SFKB-1/SFU-1/SFQ-1/SFP-1 | ||
768,976 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | For light load (large) | 147N | SF-1/SFL-1/SFZ-1 | ||
741,239 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | For light load (small) | 147N | SFVA-1/SFK-1/SFKF-1/SFKB-1/SFU-1/SFQ-1/SFP-1 |
Loading...Tải…
Material | SPCC (steel plate) | Surface | Metallic | Accessory | Rubber push: 1 |