(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Foot Switch, General-Purpose, Popular Type

Foot Switch, General-Purpose, Popular Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      983,991VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A practical, low-priced economy series.
· SFZ-1.
· The foot switch uses accurate, long-lasting Z-type microswitches in the internal switch for a machine lifespan of over 10 million uses and an electric lifespan of over 500,000 uses.
· SFZ-1H.
· A general-purpose AC foot switch optimal for continual powering.
· The internal switch uses push button switches

 
Part Number
SFZ-1
SFZ-1-2
SFZ-1H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMotion Style Rated Contact Configuration Contact operation Operating method
(N)
Built-in switch Applicable protection cover

983,991 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more MomentaryBasic TypeAC250V/10A1cMomentary19.6Z shape micro switchSCL-L/SCH-L

4,148,815 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more MomentaryDouble typeAC250V/10A1cx2Momentary19.6Z shape micro switchSF-007

1,154,743 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more AlternateBasic TypeAC250V/6A1aAlternate39.2Alternate type pushbutton switchSCL-L/SCH-L

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Aluminum Alloy Die-Cast Waterproof Function Yes Protective Structure IP30
Main body: cover materials Aluminum Alloy Die Cast Color Metallic