(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
OFL-TC Duplex Protective Cover

OFL-TC Duplex Protective Cover
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,286,602VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A duplex protective cover that protects against falling objects and other erroneous operation.

 
Part Number
OFL-TC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,286,602 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Weight(g) 1,500 Compatible Type TV-S3C/TVG-S3C/TVG5-S3C/TV-M3C/TV-M4C/TV-FS2C

Please check the type/dimensions/specifications of the part OFL-TC in the OFL-TC Duplex Protective Cover series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OFL-TC trong chuỗi OFL-TC Duplex Protective Cover.