(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

BNC Connector Receptacle

BNC Connector Receptacle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      141,416VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Small and light weight using a bayonet locking method for simple coupling. Receptacles.
▪ When a 75 Ω cable is used with a 50 Ω type connector, and the frequency is 200 MHz or less, it can be used on a 75 Ω transmission line, but when the frequency exceeds 200 MHz, use of a BNC 75 Ω type is recommended.

Part Number
BNC-LR
BNC-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSConnection direction Surface treatment: Contact Voltage standing wave ratio Depth
(mm)

380,062 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) or more 10AngleAg1.4 max. (DC up to 2 GHz)23

141,416 VND

2 Piece(s) 4 Day(s) or more 10StraightAu-27
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSConnection direction Surface treatment: Contact Voltage standing wave ratio Depth
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Coaxial Connector series initials A/B/C A/B/C BNC
Applicable pin/contact Female (socket) Number Of Pins 1 Application Panel Mount
Allowable Voltage(V) 500 Protection function (environmentally resistant) NA Impedance(Ω) 50
Surface treatment: Main body Ni Vertical(mm) 17.5 Horizontal(mm) 17.5
Terminal shape Solder Connection Method Bayonet lock method
Close

Comparison list