(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Extraction tools for each size of CE01 contact
Part Number |
---|
357J-12609 |
357J-12612 |
357J-12615 |
357J-13979 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Wire Size (AWG) |
---|---|---|---|---|---|
4,742,488 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 8–12 | ||
4,564,681 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 12–16 | ||
4,564,877 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 14 to 24 | ||
12,572,938 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 18–26 |
Loading...Tải…
Applicable Type | CE Connector | Applicable Series | Other | Applicable Type | CE01 connector |
---|---|---|---|---|---|
Product Category | Extraction Tool |