(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CM10 Series Reinforcement Cover (Part Number)

CM10 Series Reinforcement Cover
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      285,704VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a CM10 series reinforcement cover

 
Part Number
CM10-AP-D-CV
CM10-SP-CV
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeatures Features

644,646 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more For Angle PlugsFor angle plugs

285,704 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more For Straight PlugsFor straight plugs

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Color Black