(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Dust cap for CM10 series receptacle connector.
[Applications]
・ It covers the connector joints to prevent dust, foreign objects, etc., from entering.
Supported models and series | CM10(D) series | Material | Polyethylene | Color | Red |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part CM10-R-DC in the CM10 Series (D) Type Connector Dust Cap series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CM10-R-DC trong chuỗi CM10 Series (D) Type Connector Dust Cap.