(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CE02-6A, D/MS (D190) Series Back Shell

CE02-6A, D/MS (D190) Series Back Shell
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      267,932VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a CE02-6A, D/MS (D190) series back shell

Part Number
CE02-12SBS-S-D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

267,932 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Hood Material Aluminum Alloy Specification Waterproof Straight
Color Black Specifications Waterproof straight Supported models and series D/MS (D190) Series
Shell Size 12S Material Aluminum alloy (trivalent chromate treatment) Color Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part CE02-12SBS-S-D in the CE02-6A, D/MS (D190) Series Back Shell series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CE02-12SBS-S-D trong chuỗi CE02-6A, D/MS (D190) Series Back Shell.