(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Product type: pull-out tab. Material (body): polyester, color: white
Part Number |
---|
J3490-1 |
J3490-2 |
J3490-3 |
J3490-4 |
J3490-5 |
J3490-6 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Features | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22,296 VND | 5 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | W12.7 mm | Width 12.7mm | ||
22,296 VND | 5 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | W25.4 mm | Width 25.4mm | ||
27,080 VND | 4 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | W38.1 mm | Width 38.1mm | ||
29,470 VND | 4 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | W50.8 mm | Width 50.8mm | ||
33,055 VND | 4 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | W63.5 mm | Width 63.5mm | ||
38,233 VND | 3 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | W82.6 mm | Width 82.6mm |
Loading...Tải…
Type | Other | Color | White | Product Category | Pull out tab |
---|---|---|---|---|---|
Material (Body) | Polyester | Color (Body) | White |