(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
3MTM Pressure Welding Tools For Mini-Clamp Connectors

3M<sup>TM</sup> Pressure Welding Tools For Mini-Clamp Connectors

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,213,825VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Mini Clamp, a tool suitable for IDC of wire mount plugs and wire mount sockets.
[Features]
・ Achieves cable connection by IDC with single-action

 
Part Number
37900-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,213,825 VND

1 Piece(s) 8 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Pressure Welding Tools Specifications Pressure welding tool for mini-clamp connectors Conforming connector Wire-mount plug: 37103-XXXX-X00FL/37104-XXXX-X00FL / wire mount socket: 37303-XXXX-0X0FL/37304-XXXX-0X0FL

Please check the type/dimensions/specifications of the part 37900-10 in the 3MTM Pressure Welding Tools For Mini-Clamp Connectors series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 37900-10 trong chuỗi 3MTM Pressure Welding Tools For Mini-Clamp Connectors.