(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A strain relief for standard socket/header clip plug connectors in the 42XX Series.
Part Number |
---|
3448-4210 |
3448-4216 |
3448-4220 |
3448-4226 |
3448-4234 |
3448-4250 |
3448-4260 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Specifications | Number of Poles (Pole) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56,958 VND | 2 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Length: 26.2mm | 10 | ||
57,358 VND | 2 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Length: 33.8mm | 16 | ||
58,155 VND | 2 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Length: 38.9mm | 20 | ||
62,935 VND | 2 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Length: 46.5mm | 26 | ||
62,935 VND | 2 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Length: 56.7mm | 34 | ||
70,903 VND | 2 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Length: 77mm | 50 | ||
70,903 VND | 2 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Length: 89.7 mm | 60 |
Loading...Tải…
Type | Other | Color | Gray | Product Category | Strain relief |
---|---|---|---|---|---|
Conforming connector | 42XX series |