(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Illuminated Type with Concave Buttons, LP01 Series

Illuminated Type with Concave Buttons, LP01 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      282,507VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Contacts use a microswitch mechanism.
· Long stroke for a smooth control feel.

 
Part Number
LP01-25CH1CKNS1NM
LP01-25CH1CKNS1NY
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngIllumination element color

282,507 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Green

282,507 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Yellow

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Hole Ø16 Shape Round Type Illumination push-button
Push button operation Momentary Button color Milk White Contact Configuration 2c
Guard included NA Dimension depth(mm) 26.8 Protection function (environmentally resistant) NA
Dimension width(mm) 20 Dimension vertical(mm) 20 Rated 3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
Number of Poles 2-pole double throw Function Operation ON-(ON) Panel mounting system Screw mount
Contact part specifications Silver Contact Illumination element type Ultra-high brightness LED (level 1) Main Unit Color Black