(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Battery Holder with MP-PC Type Pin

Battery Holder with MP-PC Type Pin
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      48,670VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Battery holder with an MP-PC type pin and a base mounting pin that uses hard copper wire.

 
Part Number
MP-4-1PC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

48,670 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Battery Part Color specifications/surface treatment Black W(mm) 13
H(mm) 11 D(mm) 52.5 Applicable battery UM4x1
Material ABS

Please check the type/dimensions/specifications of the part MP-4-1PC in the Battery Holder with MP-PC Type Pin series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MP-4-1PC trong chuỗi Battery Holder with MP-PC Type Pin.