(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

N/MS Series (Part Number)

N/MS Series

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • N/MS Series
  • N/MS Series
  • N/MS Series
  • N/MS Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      173,648VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Compatible with MIL standard MS connectors.
· Screw-driven coupling removal.

Part Number
N/MS3102A18-10PX
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSConnector series initials A/B/C M/N/O Applicable pin/contact Number Of Pins Application Allowable Current
(A)
Connection direction Connector Type Contact configuration (Contact size *Number of electrodes) Applicable Wire Size
(mm2)
Applicable Wire
(AWG No.)
Total current capacity
(A)
Withstand Voltage
(Vacr.m.s. 1 minute)
Insert rotation position
(°C)
Shell Size Features Allowable current details (contact size *current) Mating partner 1 Mating partner 2 Mating partner 3

502,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -M/N/O-MSMale4Panel Mount23StraightPanel Mount Receptacle#12*43.5 or less1276.2 or less200012018NA----

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Round Wire connection method Solder Shell color Black Type Interference Color
Contact contacting part finish Silver