(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

N/MS Series (Part Number)

N/MS Series

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • N/MS Series
  • N/MS Series
  • N/MS Series
  • N/MS Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      173,648VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Compatible with MIL standard MS connectors.
· Screw-driven coupling removal.

Part Number
CA3102A32A10P-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSConnector series initials A/B/C M/N/O Applicable pin/contact Number Of Pins Application Allowable Current
(A)
Connection direction Connector Type Contact configuration (Contact size *Number of electrodes) Applicable Wire Size
(mm2)
Applicable Wire
(AWG No.)
Total current capacity
(A)
Withstand Voltage
(Vacr.m.s. 1 minute)
Insert rotation position
(°C)
Shell Size Features Allowable current details (contact size *current) Mating partner 1 Mating partner 2 Mating partner 3

1,859,126 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10A/B/C[Other] CA-Male54Panel Mount13StraightPanel Mount Receptacle#16*541.25 or less16140.4 or less2000010NA-CA3106B32A10S-R [Straight plug]CA3108B32A10S-R [Right angle plug]-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Round Wire connection method Solder Shell color Black Type Interference Color
Contact contacting part finish Silver

Please check the type/dimensions/specifications of the part CA3102A32A10P-R in the N/MS Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CA3102A32A10P-R trong chuỗi N/MS Series.

Products like this...

Part Number
CA3101B32A10P-R
CA3101B32A10S-R
CA3102A32A10S-R
CA3106B32A10P-R
CA3106B32A10S-R
CA3108B32A10P-R
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSConnector series initials A/B/C M/N/O Applicable pin/contact Number Of Pins Application Allowable Current
(A)
Connection direction Connector Type Contact configuration (Contact size *Number of electrodes) Applicable Wire Size
(mm2)
Applicable Wire
(AWG No.)
Total current capacity
(A)
Withstand Voltage
(Vacr.m.s. 1 minute)
Insert rotation position
(°C)
Shell Size Features Allowable current details (contact size *current) Mating partner 1 Mating partner 2 Mating partner 3

2,396,656 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -A/B/C[Other] CA-Male54Relay13StraightCable Relay Receptacle#16*541.25 or less16140.4 or less2000010NA-CA3106B32A10S-R [Straight plug]CA3108B32A10S-R [Right angle plug]-

3,250,853 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -A/B/C[Other] CA-Female54Relay13StraightCable Relay Receptacle#16*541.25 or less16140.4 or less2000010NA-CA3106B32A10P-R [Straight plug]CA3108B32A10P-R [Right angle plug]-

2,033,701 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -A/B/C[Other] CA-Female54Panel Mount13StraightPanel Mount Receptacle#16*541.25 or less16140.4 or less2000010NA-CA3106B32A10P-R [Straight plug]CA3108B32A10P-R [Right angle plug]-

1,905,015 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -A/B/C[Other] CA-Male54Cable Connection13StraightStraight Plug#16*541.25 or less16140.4 or less2000010Split-type shell-CA3101B32A10S-R [cable relay connector receptacle]CA3102A32A10S-R [Panel mounting receptacle]-

2,741,681 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -A/B/C[Other] CA-Female54Cable Connection13StraightStraight Plug#16*541.25 or less16140.4 or less2000010Split-type shell-CA3101B32A10P-R [cable relay connector receptacle]CA3102A32A10P-R [Panel mounting receptacle]-

1,971,550 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -A/B/C[Other] CA-Male54Cable Connection13AngleRight angle plug#16*541.25 or less16140.4 or less2000010NA-CA3101B32A10S-R [cable relay connector receptacle]CA3102A32A10S-R [Panel mounting receptacle]-