(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ A cable that connects a small teaching pendant to a personal computer
Type | Maintenance cable | Cable Length(m) | 2 | Compatible Series | HG1U/1H/1T type |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | RS-232C |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HG9Z-TCM22 in the Small Size Teaching Pendant Maintenance Cable series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HG9Z-TCM22 trong chuỗi Small Size Teaching Pendant Maintenance Cable.