(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· K-4070 molded knobs come with white dots.
· A safe product made in Japan.
Type | Knob | Main Body Material | Phenol | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(φ) | 25 | Internal Diameter(φ) | 6.1 | Conforming tools | Hexagon wrench (nominal 2) |
Set Screw | M4 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part K-4070 in the K-4070 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-4070 trong chuỗi K-4070.