(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ K-2901, a standard 7-sided mold knob with a wide variety of sizes
Part Number |
---|
K-2901-EXS |
K-2901-L |
K-2901-M |
K-2901-S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Outer Diameter (φ) | Conforming tools | Set Screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,330 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 16 | Hexagon wrench (nominal 1.5) | M3.5 | ||
82,040 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 34.5 | Hexagon wrench (nominal 2) | M4 | ||
72,876 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 30 | Hexagon wrench (nominal 2) | M4 | ||
63,715 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20 | Hexagon wrench (nominal 2) | M4 |
Loading...Tải…
Type | Knob | Main Body Material | Phenol | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Internal Diameter(φ) | 6.1 |