(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Collar caps without a guiding line for theK-100-22 series are provided in theK-100-22CS series
Part Number |
---|
K-100-22CS-B |
K-100-22CS-BL |
K-100-22CS-GY |
K-100-22CS-OR |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
33,435 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Black | ||
30,220 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | Blue | ||
30,220 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | Gray | ||
30,220 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | Orange |
Loading...Tải…
Type | Cap | Main Body Material | Nylon 6 (UL94V-2) | Outer Diameter(φ) | 19.2 |
---|---|---|---|---|---|
Internal Diameter(φ) | 15.9 | Conforming products | K-100-22RS/K-100-22RL/K-100-22AS/K-100-22AL |