(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
K-100-16RS Series

K-100-16RS Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      78,030VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ K-100-16RS, a knob with a wide variety of combinations
・ A combination of color cap, disc, and arrow disc based on the main body

 
Part Number
K-100-16RS-B
K-100-16RS-GY
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSColor

81,245 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Black

78,030 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -Gray

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Knob Main Body Material Nylon 6 (UL94V-2) Outer Diameter(φ) 14.8
Internal Diameter(φ) 6.1 Conforming tools Hexagon wrench (nominal 1.5) Set Screw M3.5
Conforming products K-100-16CS/K-100-16CL/K-100-16E/K-100-16DL/K-100-16DF-C