(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Collar caps without a guiding line for theK-100-16 series are provided in theK-100-16CS series
Part Number |
---|
K-100-16CS-B |
K-100-16CS-G |
K-100-16CS-GY |
K-100-16CS-R |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Color | Quantity of units ordered (Piece) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
336,746 VND | 5 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Black | 25 | ||
40,578 VND | 1 Piece(s) | Available | 5 Day(s) or more | - | Green | 25 | |
29,423 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | Gray | - | ||
30,616 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | Red | - |
Loading...Tải…
Type | Cap | Main Body Material | Nylon 6 (UL94V-2) | Outer Diameter(φ) | 13.8 |
---|---|---|---|---|---|
Internal Diameter(φ) | 11.9 |