(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Control Unit Pushbutton Switch (Part Number)

Control Unit Pushbutton Switch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,401,751VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Pilot Light Units Attachable to Explosion-proof Containers Labeled d2G4 Class or Lower

Part Number
EBN110B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,401,751 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Round Push button operation Momentary Button color Black
Contact Configuration 1a Terminal shape Screw terminal Guard included NA
Dimension depth(mm) 94 Dimension width(mm) 35 Dimension vertical(mm) 35
Current Capacity at VAC 110(A) 10 Current Capacity at VDC 24(A) 10 Button shape Flat Type
Contact configuration details 1a Note Please note that the control unit as a single unit is not explosion-proof.

Please check the type/dimensions/specifications of the part EBN110B in the Control Unit Pushbutton Switch series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EBN110B trong chuỗi Control Unit Pushbutton Switch.