(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Control Unit SEMI Emergency Cutoff Switch Guard, EMO Seal【10 Pieces Per Package】

Control Unit SEMI Emergency Cutoff Switch Guard, EMO Seal
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      323,220VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

IDEC + switch guard + control unit Switch guard for SEMI emergency shutdown, EMO seal

 
Part Number
HW9Z-EMO-NPP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

323,220 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications 20 x 50 mm Size Color Yellow (Character Color: Red)

Please check the type/dimensions/specifications of the part HW9Z-EMO-NPP in the Control Unit SEMI Emergency Cutoff Switch Guard, EMO Seal series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HW9Z-EMO-NPP trong chuỗi Control Unit SEMI Emergency Cutoff Switch Guard, EMO Seal.