(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·ø22 HW series button cover. ·Material (main body): made of transparent silicone rubber, protective structure: IP65
Specifications | For Two Point Push-Button Switch | Apply | HW series | Protective Structure | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Material (Main Body) | Transparent Silicone Rubber |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HW9Z-D7D in the ø22 HW Series Button Cover series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HW9Z-D7D trong chuỗi ø22 HW Series Button Cover.