(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ML-7000-PM

ML-7000-PM
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      40,720VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A mounting mold for the ML-7000 series.
· Equipped with a slide. The ML-7000 can be fixed by screw clamping or with a zip tie.

 
Part Number
ML-7000-PM
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

40,720 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Mount mold Conforming products ML-7000

Please check the type/dimensions/specifications of the part ML-7000-PM in the ML-7000-PM series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ML-7000-PM trong chuỗi ML-7000-PM.