(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ML-50-4G1

ML-50-4G1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      26,135VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· An ML-50-4G1 relay soldering bracket for the ML-50 series.

 
Part Number
ML-50-4G1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

26,135 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Terminal jig for relay solder Conforming products ML-50 Note Cannot be used on the ML-51, W type. Cannot be used at the same time as ML-50-4L1

Please check the type/dimensions/specifications of the part ML-50-4G1 in the ML-50-4G1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ML-50-4G1 trong chuỗi ML-50-4G1.