(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Cover for ML-50, ML-51 series, ML-50-4C series
Type | Cover | Number of Poles(P) | 20 | Conforming products | ML-50/ML-51 |
---|---|---|---|---|---|
Material | P.V.C.(UL94V-0) | Note | Cannot be used for BY type nor W type |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ML-50-4C-20P in the ML-50-4C Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ML-50-4C-20P trong chuỗi ML-50-4C Series.