(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ML-40-3K Series

ML-40-3K Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      27,331VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A ML-40-3K name plate for ML-40 and ML-41 series products.

 
Part Number
ML-40-3K-8P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

27,331 VND

100 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Name Plate Number of Poles(P) 8 Conforming products ML-40/ML-41
Material Fiber Note Cannot be used for BY type nor W type

Please check the type/dimensions/specifications of the part ML-40-3K-8P in the ML-40-3K Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ML-40-3K-8P trong chuỗi ML-40-3K Series.