(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ ML-40, ML-41 series cover mounting screw, ML-40-3J
Type | Cover mounting screw | Conforming products | ML-40/ML-41/ML-50/ML-51 | Note | These are used in a set of two, so twice the number of units should be ordered. Cannot be used for BY type nor W type. |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part ML-40-3J in the ML-40-3J series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ML-40-3J trong chuỗi ML-40-3J.