(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ML-40-3I1

ML-40-3I1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      32,308VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ ML-40, ML-41 series cover mounting bracket, ML-40-3I1

 
Part Number
ML-40-3I1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

32,308 VND

24 Piece(s) 5 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Cover mounting bracket Conforming products ML-40/ML-41 Note Used with 2 pieces in one set. Order a 2 piece set for each unit.

Please check the type/dimensions/specifications of the part ML-40-3I1 in the ML-40-3I1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ML-40-3I1 trong chuỗi ML-40-3I1.