(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Single-action mounting cover dedicated for ML-250 series, ML-250-3C Series
Part Number |
---|
ML-250-3C-3P |
ML-250-3C-4P |
ML-250-3C-5P |
ML-250-3C-8P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Number of Poles (P) |
---|---|---|---|---|---|---|
29,165 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 3 | ||
29,961 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4 | ||
29,165 VND | 16 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 5 | ||
33,705 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | - | 8 |
Loading...Tải…
Type | Cover | Conforming products | ML-250 | Material | Polycarbonate (UL94V-2) |
---|---|---|---|---|---|
Note | When using the main unit AX type, the number of covers should be the number of poles plus 2 |