(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Screws for mounting L-shaped covers to the ML-5000, ML-5100, and ML-5200.
Type | Cover mounting screw | Conforming products | ML-5000/ML-5100/ML-5200 | Screw Diameter(φ/mm) | φ6 |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 10 | Note | Order 2 times the number of main units (ML-5000, ML-5100, ML-5200) that are used |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ML-1000-B1 in the ML-1000-B1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ML-1000-B1 trong chuỗi ML-1000-B1.