(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ML-1000-4H7

ML-1000-4H7
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      29,961VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Jumper bracket (2P) ML-1000-4H7, compatible with ML-20, ML-280 (M3.5, M4), ML-1765

 
Part Number
ML-1000-4H7
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

29,961 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Jumper jig Number of Poles(P) 2 Conforming products ML-20/ML-280(M3.5,M4)/ML-1765

Please check the type/dimensions/specifications of the part ML-1000-4H7 in the ML-1000-4H7 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ML-1000-4H7 trong chuỗi ML-1000-4H7.