(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The ML-1000-4H3 jumper fitting (2P) is suitable for the ML-260 (M4).
Type | Jumper jig | Number of Poles(P) | 2 | Conforming products | ML-260(M4) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part ML-1000-4H3 in the ML-1000-4H3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ML-1000-4H3 trong chuỗi ML-1000-4H3.