(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A neon bracket which can be equipped in a single-action. A safe product made in Japan.
Part Number |
---|
BN-60-1-C |
BN-60-1-G |
BN-60-1-OR |
BN-60-2-G |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | Rated Voltage (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
83,878 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | [Other] Transparency | [Other] AC100 to 125 | ||
101,808 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Green | [Other] AC100 to 125 | ||
83,878 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | [Other] Orange | [Other] AC100 to 125 | ||
101,808 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Green | [Other] AC200 to 250 |
Loading...Tải…
Mounting Hole Size | φ 9.5 × 10.8mm | Shape | Round | Protection function (environmentally resistant) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Light Source | Neon bulb | Dimension vertical(mm) | 12.5 | Dimension width(mm) | 12.5 |
Dimension depth(mm) | 43 |