(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
BN-5668 Series (BN-5668-1-C)

BN-5668 Series (BN-5668-1-C)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      111,819VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Standard product ø10 round neon lamp with mounting bracket with metal hood. Made in Japan.

 
Part Number
BN-5668-1-C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSColor Rated Voltage
(V)

112,376 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10[Other] Transparency[Other] AC100 to 125

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Hole Size 8.8 mm x φ10.2 Shape Round Protection function (environmentally resistant) NA
Light Source Neon bulb Dimension vertical(mm) 13 Dimension width(mm) 13
Dimension depth(mm) 45.7