(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
F-7101-C

F-7101-C
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      41,353VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

F-7101-C is a cover for the F-7101-M series. Mounts to the F-3321-1P. A safe and reliable product made in Japan.

 
Part Number
F-7101-C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

41,353 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Terminal metal fittings Solder terminal Type Cover Main Body Color Transparency
Material Styrol Compatible Model F-7101-M

Please check the type/dimensions/specifications of the part F-7101-C in the F-7101-C series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F-7101-C trong chuỗi F-7101-C.