(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
ø5.2 × 20-mm compatible, electric shock prevention structure type fuse holder, F-400-01B2. UL, C-UL, VDE standard products made in Japan.
Compatible Size | φ 5.2 × 20 mm | Mounting Type | Panel Mount | Rated Current(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Rated Voltage(V) | 250 | Insulation Resistance(V) | DC500 | Main insulation material (Main body) | Phenol (UL94V-0) |
Main insulation material (knob) | P.B.T.(UL94V-0) | Terminal metal fittings | Solder area combination 187 tab terminal (t0.5) | Type | Bayonet type/electric shock prevention type |
Main Body Color | Black | Knob/cap color | Black | Acquisition of Standard Approval | UL/C-UL |
Special notes | Cylindrical type | Mounting Plate Thickness(mm) | 7.5MAX |
Please check the type/dimensions/specifications of the part F-400-01B2 in the F-400-01B2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F-400-01B2 trong chuỗi F-400-01B2.