(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
F-400-01A2 (Part Number)

F-400-01A2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      120,820VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

ø5.2 × 20-mm compatible, electric shock prevention structure type fuse holder, F-400-01A2. UL, C-UL, VDE standard product, made in Japan.

 
Part Number
F-400-01A2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

120,820 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible Size φ 5.2 × 20 mm Mounting Type Panel Mount Rated Current(A) 10
Rated Voltage(V) 250 Insulation Resistance(V) DC500 Main insulation material (Main body) Phenol (UL94V-0)
Main insulation material (knob) P.B.T.(UL94V-0) Terminal metal fittings Solder area combination 187 tab terminal (t0.5) Type Bayonet type/electric shock prevention type
Main Body Color Black Knob/cap color Black Recommended conforming tools Slotted screwdriver
Acquisition of Standard Approval UL/C-UL Special notes Cylindrical type Mounting Plate Thickness(mm) 7.5MAX

Please check the type/dimensions/specifications of the part F-400-01A2 in the F-400-01A2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F-400-01A2 trong chuỗi F-400-01A2.